Публікуйте свої продукти
Baldosa Hidráulica de tacos de 40x40x5
Baldosa Hidráulica de tacos de 40x40x5
    Cerámica Campo

    Baldosa Hidráulica de tacos de 40x40x5

    Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica, con acabado superficial de tacos con nº de elementos a elegir, de medidas 40x40x5 cm, apta para uso peatonal.

    Disponible en varios colores a elegir: Gris, Amarillo, Beige, Blanco, Granate, Marrón, Negro, Rojo, Verde (otros colores bajo consulta)

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 18,00

    - Uds/m2 = 6,25

    - Kgs/m2 = 112,50

    - Uds./palet = 90

    - Kgs/palet = 1660

    Специфікація
    • Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica a elegir entre una amplia gama de colores, con acabado superficial de tacos con nº de elementos a elegir, de medidas 40x40x5 cm, apta para uso peatonal.

      Características técnicas (según norma EN 13748-2:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                  - Carga rotura (N) = Clase 45 – Marcado 4T

                                                  - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 3 – Marcado UT

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = Satisfactorio

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 3 – Marcado H

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBaldosa_Hidraulica_Tacos_40x40x5
    • Сімейство продуктівPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Група продуктівBaldosa hidráulica
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-01-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)50
    • Ширина (мм)400
    • Глибина (мм)400
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийConcrete
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    • Вага нетто (кг)18
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Pavers & Stones