Публікуйте свої продукти
Bordillo Biselado de hormigón de 100x20x10
Bordillo Biselado de hormigón de 100x20x10
    Cerámica Campo

    Bordillo Biselado de hormigón de 100x20x10

    Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo biselado A2 (20x10 cm)

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 44,00

    - Uds/ml = 1,00

    - Kgs/ml = 44,00

    - Uds./palet = 30

    - Kgs/palet = 1300

    Специфікація
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo biselado A2 (20x10 cm)

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                  - Carga de rotura (N) = Clase 1 – Marcado S

                                                  - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado S

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBordillo_Biselado_100x20x10
    • Сімейство продуктівPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Група продуктівBordillo
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-01-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)200
    • Ширина (мм)1000
    • Глибина (мм)100
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийConcrete
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    • Вага нетто (кг)44
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Pavers & Stones