Публікуйте свої продукти
Bordillo Redondo de hormigón de 100x20x8
Bordillo Redondo de hormigón de 100x20x8
    Cerámica Campo

    Bordillo Redondo de hormigón de 100x20x8

    Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo redondo A4 (20x8 cm)

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 34,00

    - Uds/ml = 1,00

    - Kgs/ml = 34,00

    - Uds./palet = 37

    - Kgs/palet = 1260

    Специфікація
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo redondo A4 (20x8 cm)

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga de rotura (N) = Clase 1 – Marcado S

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado S

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBordillo_Redondo_100x20x8
    • Сімейство продуктівPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Група продуктівBordillo
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-01-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)200
    • Ширина (мм)1000
    • Глибина (мм)80
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийConcrete
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    • Вага нетто (кг)34
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Pavers & Stones