Публікуйте свої продукти
CRECE N12/25+C/800
CRECE N12/25+C/800
CRECE N12/25+C/800
CRECE N12/25+C/800
CRECE N12/25+C/800
CRECE N12/25+C/800
    CERAMICA PEÑO

    CRECE N12/25+C/800

    La familia CRECE está compuesta por varios formatos de casetones cerámicos que sirven de enconfrado perdido para el aligeramiento de estructuras de hormigón en forjados reticulares.

    Специфікація
    • Los casetones CRECE aportan importantes beneficios como son:

      - Aligeramiento de la estructura.

      - Altos rendimientos de instalación por su ligereza y facilidad de montaje.

      - Alineación perfecta de los nervios construidos in situ.

      - Posibilidad de alojar instalaciones en la parte inferior de la pieza.

      - Mejora de la Resistencia al fuego del forjado.

      El formato aquí descrito se concibe para la construcción de forjado con ancho de nervio de 12 cms, altura de la viga de 25 cms y un intereje de la retícula de 80 cms

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCRECE_N12_25_800
    • Сімейство продуктівBovedilla cerámica
    • Група продуктівForjado Reticular
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)295
    • Ширина (мм)500
    • Глибина (мм)298
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    • Вага нетто (кг)16.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки