Публікуйте свої продукти
Thin Brick / Black Beauty / Imperial Size
Thin Brick / Black Beauty / Imperial Size
Thin Brick / Black Beauty / Imperial Size
Thin Brick / Black Beauty / Imperial Size
Thin Brick / Black Beauty / Imperial Size
Thin Brick / Black Beauty / Imperial Size
    KING KLINKER S.A.

    Thin Brick / Black Beauty / Imperial Size

    King Klinker America's Black Beauty thin brick showcases a sleek combination of charcoal, brown, and black tones, creating a distinctly modern aesthetic. The color palette exudes a contemporary vibe, while the varying tones of dark earth within the brick contribute to a powerful and commanding presence.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBlack_Beauty_Imperial_Size
    • Сімейство продуктівThin Bricks
    • Група продуктівTiles
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2024-01-22
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)2
    • Ширина (у дюймах)19.25
    • Глибина (у дюймах)56
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCTiles and flagstones
    • Код UNSPSC301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Заголовок OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступність регіону

    Південна Америка Північна Америка