Публікуйте свої продукти
Clay Brick 50/20
Clay Brick 50/20
Clay Brick 50/20
Clay Brick 50/20
    CERAMICA PEÑO

    Clay Brick 50/20

    Our EXCLUSIVE thermal clay block 50/20 allows significant advantages over traditional common brick of small format. 50% less man days. 64% less mortar, as it is not required in vertical joints due to it's tonge-and-groove system. Unsurpassed flatness due to the large format of the blocks. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
    Специфікація
    • Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,30 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPERFORADO50_20
    • Сімейство продуктівLadrillo Gran Formato
    • Група продуктівBloque Cerámico
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-10-24
    • Номер видання1
    • Висота (мм)190
    • Ширина (мм)500
    • Глибина (мм)115
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    • Вага нетто (кг)9.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
    • Класифікація IFCWall
    • Назва UNSPSCCeramic bricks
    • Код UNSPSC30131602
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Опис Uniclass 2015Clay bricks
    • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Номер OmniClass23-13 21 19 11
    • Заголовок OmniClassCommon Bricks
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions