Публікуйте свої продукти
Ladrillo Gran Formato Megabrick 9
Ceranor

Ladrillo Gran Formato Megabrick 9

Megabrick® es un sistema de construcción de tabiques cerámicos autoportantes, con juntas horizontales machihembradas y juntas verticales a testa, en ambos casos ejecutadas con pasta de montaje.

Специфікація
  • Megabrick® es un sistema de construcción de tabiques de ladrillo de Gran Formato diseñado para su uso en divisiones interiores, separación entre viviendas y éstas con zonas comunes, que ofrece una serie de ventajas respecto de otros productos cerámicos tradicionales y aplicaciones no cerámicas.

    OBRA DE TABIQUERÍA SECA: Se coloca con pasta de agarre en base yeso lo que disminuye considerablemente la entrada de humedad en la obra.

    FÁCIL COLOCACIÓN: Piezas machihembradas que aceleran los tiempos de colocación.

    RAPIDEZ: Los plazos de ejecución se reducen.

    PLANEIDAD: Se puede rematar la pared con menos capa de yeso, yeso laminado o alicatado directo.

    CORTE FÁCIL: Se corta con cizalla, lo que proporciona un corte limpio, mayor aprovechamiento del material y menos escombros.

    ALTO RENDIMIENTO: Al reducir las piezas por metro cuadrado y gracias a su planeidad y reducción de juntas.

    REDUCCIÓN DE ROZAS: Se pueden aprovechar los propios alvéolos de la pieza para llevar las instalaciones.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерladrillo-megabrick-gran-formato-9-cm-espesor
  • Сімейство продуктівMegabrick Gran Formato
  • Група продуктівMegabrick
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2021-04-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)515
  • Ширина (мм)90
  • Глибина (мм)705
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrick
  • Матеріал допоміжнийCeramics
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
  • Класифікація IFCWall

Доступність регіону

Європа
Іспанія
Португалія