Публікуйте свої продукти
Threaded Ceiling Kit
Chatsworth Products

Threaded Ceiling Kit

Used to suspend Cable Runway from the ceiling. Material is steel, finished with Gold over zinc plating.

Kit consists of:

  • (1) ceiling support bracket
  • (1) either 3/8-16 x 6’, 5/8-11 x 6’, M10 x 2M or M16 x 2M threaded rod
  • (1) runway support bracket
  • (4) either 3/8-16, 5/8-11, M10 or M16 hex nuts


Технічна специфікація
  • Унікальний номерcpi-threaded_ceiling_kit
  • Сімейство продуктівCable Trays and Horizontal Racks
  • Група продуктівCable Pathway
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-12-18
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCDistribution Element
  • Код Uniclass 2015EF_70_30
  • Опис Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
  • Код CSI MasterFormat 201426 01 10
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Номер OmniClass23-35 31 00
  • Заголовок OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution