Публікуйте свої продукти
MBC BacNet Converter
Chromalox

MBC BacNet Converter

The Chromalox Multiple BACnet Converter module is for customers needing to communicate between their Building Management Systems (BMS) and the CTC or CIP Heat Trace Controllers. The unit comes pre-programmed with CTC or CIP profiles for easy integration in a BMS system. The MBC consists of a NEMA 4X enclosure with a clear lid for easy visibility of the unit. The unit comes prewired to a power supply to allow for easy connection to power.

Специфікація
    • Converts Modbus to BACNet MS/TP or BACnet IP
    • Includes Power Supply, DIN Rail Mounting
    • No Configuration Files Needed
    • Plug-and-play Industrial or Building Automation Protocol Package
    • BTL Marked (BacNet International’s Certification)
    • Supports Multiple Devices in a Daisy Chain Configuration
Технічна специфікація
  • Унікальний номерchromalox-mbc-bacnat-converter
  • Сімейство продуктівCommercial
  • Група продуктівModbus to BACnet Protocol Converter
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-10-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Код CSI MasterFormat 201425 12 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Direct-Protocol Integration Network Gateways