Публікуйте свої продукти
CIBES A5000 Fullfront - Adjacent
CIBES A5000 Fullfront - Adjacent
CIBES A5000 Fullfront - Adjacent
CIBES A5000 Fullfront - Adjacent
CIBES A5000 Fullfront - Adjacent
    Cibes Lift AB
    Заархівовано

    CIBES A5000 Fullfront - Adjacent

    Cibes A5000 is a platform lift that has been designed to provide an inexpensive solution for easy access in the majority of building environments: private, public and commercial. Manufactured with a reliable screw-and-nut driving system and delivered with its own steel shaft enclosure, Cibes A5000 represents the best solution to provide increased accessibility to existing buildings. In addition to low installation costs, the Cibes A5000 has low operation and maintenance costs. The lift is delivered complete with an insulated prefabricated shaft.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерa_5000_ff_a
    • Сімейство продуктівPlatform lifts
    • Група продуктівA5000
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-08-31
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Підйомні системи
    • Класифікація IFCTransport Element
    • Назва UNSPSCLift stations
    • Код UNSPSC47101533