Публікуйте свої продукти
ProCore® 1PC Composite Panel, 5/16" Nominal Thickness, Sizes: 48" x 96", 48" x 120", 48" x 144", 60" x 96", 60" x 120", 60" x 144"
Citadel Architectural Products

ProCore® 1PC Composite Panel, 5/16" Nominal Thickness, Sizes: 48" x 96", 48" x 120", 48" x 144", 60" x 96", 60" x 120", 60" x 144"

ProCore® is a composite panel made by laminating either textured or smooth prefinished aluminum skins to a core of high density polypropylene. A second aluminum skin is added as a backer and provides panel balance. These panels are ideal for applications where traffic is minimal and appearance is key such as; canopies, fascia, accent bands, soffits, or corporate identity programs. And with a number of finish options, ProCore® also helps add interest to otherwise monolithic structures (i.e. preformed warehouse walls). Similar to SinoCore®, ProCore® panels are lightweight, water resistant, and may be field curved (for large radius requirements). However, ProCore® moldings are flat and the panel is slightly thicker for increased performance.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер18608
  • Сімейство продуктівWalls
  • Група продуктівComposite Roof and Wall Panels
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2009-09-14
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit