Публікуйте свої продукти
GlazeGuard® 250 Composite Opaque Glazing Panels, 1/4" Nominal Thickness, Sizes: 48" x 96", 48" x 120", 48" x 144", 60" x 96", 60" x 120", 60" x 144"
Citadel Architectural Products

GlazeGuard® 250 Composite Opaque Glazing Panels, 1/4" Nominal Thickness, Sizes: 48" x 96", 48" x 120", 48" x 144", 60" x 96", 60" x 120", 60" x 144"

GlazeGuard® 250
Opaque Glazing Panels


  • Impact resistant tempered hardboard substrate
  • Installed in the same basic manner as glass
  • Attractive alternative or complement to glass
  • Available in Kynar 500®, metallics & anodized finishes (as well as porcelain enamel steel)
  • Little or no maintenance is required
[Literature] [Request Samples]

Product Description
GlazeGuard® 250 is a composite panel for use as a glazing infill made by laminating two prefinished aluminum skins to a substrate of tempered hardboard. These panels are designed for use as a replacement or complement to glass in windows, storefront, modesty screens, railing inserts, etc.

Similar in thickness to GlazeGuard® 250 WR (both are 1/4"), these panels offer more impact resistance than the lightweight composition offered by the plastic core.

Installation Overview
GlazeGuard® panels are installed in aluminum glazing/storefront channels (by others) typically on setting blocks and sealed using rubber gaskets. Since they are encapsulated on all four sides by this channel, no mechanical fasteners, adhesives, or moldings are used in the installation of these panels.

[View Mock Up Of Installation] (shown above)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcitadel-0001
  • Сімейство продуктівWalls
  • Група продуктівComposite Roof and Wall Panels
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2009-09-14
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit