Публікуйте свої продукти
Concrete art
San Marco

Concrete art

gives surfaces the solid, tactile, appearance of the naturally aged cement, creating a modern settings of refined underground atmosphere, while outdoor it becomes the protagonist of the facades, it reproduces the aesthetics of the “fair face” solid-looking cement. The variety of effects and methods of application guarantees a unique result and a strong material identity, ideal to customize design environments, loft and contemporary architecture, also of insulation coatings.

Зв’яжіться з San Marco

Специфікація
  • CONCRET_ART enables to realize the following effects: WOODWORK EFFECT WASHOUT EFFECT FINE POLISHED EFFECT MEDIUM POLISHED EFFECT PLASTER EFFECT ALVEOLAR EFFECT
Технічна специфікація
  • Унікальний номерConcrete_art
  • Сімейство продуктівDecorative products
  • Група продуктівConcrete art
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPaint
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
  • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Опис Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems