Публікуйте свої продукти
Marmo antico
San Marco

Marmo antico

The minimalist rigor of travertine, which is inspired by MARMO ANTICO, emphasizes the volume of architectures, especially for niches and columns, creating unique details and the noble inspirations. The porous and striped appearance sets this natural lime-based finish, gives the exterior surfaces austere but at the same time elegant monumentality of stone substrates, while indoor it infuses aesthetic harmony and functional strength.

Зв’яжіться з San Marco

Специфікація
  • Mineral wall coating with excellent breathability, which enables to obtain a finish with a porous and striped appearance. MARMO ANTICO enables to realize the following effects: ANTIQUE MARBLE EFFECT MARMO ANTICO WITH PATINA EFFECT
Технічна специфікація
  • Унікальний номерMarmo-antico
  • Сімейство продуктівDecorative products
  • Група продуктівMarmo antico
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPaint
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
  • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Опис Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems