Публікуйте свої продукти
Marmorino classico
San Marco

Marmorino classico

MARMORINO CLASSICO represents a noble touch to the rooms that gives the flavor of the past. Outdoor it creates a coating, with great material beauty, reminiscent of the stone walls of the old buildings and features a finish very similar to that of the plaster of the traditional Venetian houses. The delicate pastel shades are particularly suitable for the restoration of buildings of special historic and artistic interest.

Зв’яжіться з San Marco

Специфікація
  • Natural wall coating with high permeability, which enables to realize a finish with a smooth and compact appearance. MARMORINO CLASSICO Enables to realize the following effects: GLAZED MARBLE EFFECT SALT AND PEPPER EFFECT BRUSHED EFFECT
Технічна специфікація
  • Унікальний номерMarmorino_classico
  • Сімейство продуктівDecorative products
  • Група продуктівMarmorino classico
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPaint
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
  • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Опис Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems