Публікуйте свої продукти
BP - Remote Mounted Blower Pack
Condair USA/CA

BP - Remote Mounted Blower Pack

BP-Series blower packs are an optional accessory used for direct steam distribution into localized areas, or into structures that do not have a built-in air distribution system.

When used with the EL-Series and RH-Series models, built-on blower packs are available for ease of installation. Remote mounted blower packs are also available with the RS-Series, SE-Series, GS-Series and RH-Series humidifiers for better distribution of the steam in the space being humidified.Features and benefits

  • Optional accessory
  • Used for direct steam distribution into located areas
  • Available as a Built-on Blower Pack or Remote Mounted Blower Pack
  • Available for a wide range of Condair products
  • Easy installation
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcondair-usa-ca-bp
  • Сімейство продуктівDistribution
  • Група продуктівBlower Packs
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-12-05
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPowder coated steel
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вКанада
  • Виготовлено вКанада
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Other
  • Класифікація IFCHumidifier
  • Код за ETIMEC011628
  • Назва за ETIMHumidifier (steam)
  • Код Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Опис Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Код CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Номер OmniClass23-33 27 15
  • Заголовок OmniClassAir Humidifiers

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати