Публікуйте свої продукти
BP - Blower Pack for RS II
BP - Blower Pack for RS II
BP - Blower Pack for RS II
    Condair

    BP - Blower Pack for RS II

    Blower Pack for direct-room humidification. The blower pack can easily be attached and installed on the humidifier itself or with a distance to the humidifier.

    The Blower Pack is available in two housing sizes and can be used in combination with the Condair RS II steam humidifier.

    Специфікація
    • Condair BP II:

      • Voltage: 230 V50 Hz
      • Max. steam capacity: 40 kg/h
      • Usage: For Condair RS II steam humidifiers
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcondair-bp2
    • Сімейство продуктівAir Humidifier
    • Група продуктівSteam Humidifier
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-07-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)258
    • Ширина (мм)562
    • Глибина (мм)400
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPowder coated steel
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вКанада
    • Виготовлено вКанада
    • Вага нетто (кг)13
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Other
    • Класифікація IFCHumidifier
    • Код за ETIMEC011628
    • Назва за ETIMHumidifier (steam)
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Опис Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Код CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Номер OmniClass23-33 27 15
    • Заголовок OmniClassAir Humidifiers

    Доступність регіону

    Азія Африка Південна Америка Європа Океанія