Публікуйте свої продукти
DV - Steam Distribution Pipe
DV - Steam Distribution Pipe
    Condair

    DV - Steam Distribution Pipe

    The Condair steam distribution pipe, are high-quality steam lances for humidifying via the air duct. The range includes various sizes and lengths, adapted for the Condair EL, Condair RS, Condair GS, Condair RM or Condair CP3mini humidifier.

    Специфікація
    • Steam Distribution Pipe DV 41 for use with:

      • Condair EL Small 5 ... 10 (200 ... 240 V Single Phase only)
      • Condair EL Small 5 ... 8 (200 ... 600 V 3 Phase)
      • Condair CP3mini

      Steam Distribution Pipe DV 61 for use with:

      • Condair EL Small 10 ... 15 
      • Condair RM

      Steam Distribution Pipe DV 81 for use with:

      • Condair EL Medium and Large
      • Condair RS Small, Medium and Large
      • Condair GS II

      Технічна специфікація
      • Унікальний номерcondair-dv_steamdistpipe
      • Сімейство продуктівSteam Distribution
      • Група продуктівSteam Pipes
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2017-01-19
      • Номер видання1
      Пов'язані
      • Матеріал основнийStainless steel
      • Матеріал допоміжнийPlastic
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectHVAC - Other
      • Класифікація IFCPipe Segment
      • Код Uniclass 2015Pr_65_55_84
      • Опис Uniclass 2015Steam and condensate distribution products
      • Код CSI MasterFormat 201423 22 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Steam and Condensate Piping and Pumps
      • Код CSI UniFormat IID3090
      • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

      Доступність регіону

      Азія Африка Південна Америка Європа Океанія