The Condair external control unit is an accessory and used for Condair RO-E(+) stand-alone systems and RS II steam humidifiers. The Condair external control unit is equipped with a touch panel to operate the control software, an operation status LED which indicates normal operation, warning and error status.
Additionally the control unit features a USB interface for data logging, exporting service and error histories and updating the control and the driver board software. For communication with a network system, BACnet and Modbus connection is integrated as well.
The power supply is provided by the humidifiers, resp. by the reverse osmosis unit.
Доступність регіону
| Азія | Африка | Південна Америка | Європа | Океанія |
|---|---|---|---|---|
Ізраїль | Ангола | Аргентина | Австрія | Австралія |
Індія | Ботсвана | Уругвай | Бельгія | Нова Зеландія |
Індонезія | Єгипет | Чилі | Болгарія | |
Йорданія | Зімбабве | Велика Британія | ||
Китай | Мозамбік | Греція | ||
Малайзія | Намібія | Данія | ||
Обʼєднані Арабські Емірати | Південно-Африканська Республіка | Естонія | ||
Пакистан | Туніс | Ірландія | ||
Південна Корея | Ісландія | |||
Саудівська Аравія | Іспанія | |||
Сирія | Італія | |||
Сінгапур | Латвія | |||
Таїланд | Литва | |||
Туреччина | Нідерланди | |||
Німеччина | ||||
Норвегія | ||||
Польща | ||||
Португалія | ||||
Румунія | ||||
Сербія | ||||
Словаччина | ||||
Словенія | ||||
Угорщина | ||||
Україна | ||||
Фінляндія | ||||
Франція | ||||
Хорватія | ||||
Чехія | ||||
Швейцарія | ||||
Швеція |