Публікуйте свої продукти
MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier
MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier
    Condair

    MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier

    Condair HumiLife - The efficient ERV Solution (Enthalpy Recovery Ventilation)

    The principle of diffusion humidification is based on the natural diffusion of humidity by means of a waterproof yet breathable membrane. This concept is also applied in modern functional clothing to remove body moisture in the form of water vapour.

    Air humidification for controlled domestic ventilation uses a highly-efficient industrial membrane. This allows the system to be operated hygienically while preventing the air flow from coming into contact with wet surfaces.

    Специфікація
    • Condair MD Humidifier Unit 

      • For in-line connection to a air duct
      • Water Supply via Condair MD Hydraulic Unit


      Max. Humidification Capacity: 

      • 2 kg/h


      Connection Diameter:

      • 125 mm (adapters)
      • 160 mm (adapters)
      • 180 mm (adapters)
      • 200 mm (direct connection)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcondair-md-humidifier-unit
    • Сімейство продуктівAir Humidifier
    • Група продуктівDiffusion Humidifier
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-08-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)320
    • Ширина (мм)610
    • Глибина (мм)288
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPowder coated steel
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вШвейцарія
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)12
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Other
    • Класифікація IFCHumidifier
    • Назва UNSPSCHumidifiers
    • Код UNSPSC40101903
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_39
    • Опис Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
    • Код CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Номер OmniClass23-33 27 15
    • Заголовок OmniClassAir Humidifiers
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Німеччина
    Швейцарія

    Схожі продукти