Публікуйте свої продукти
ME II - Control-Unit
Condair

ME II - Control-Unit

The Condair ME II provides low energy humidity control and evaporative cooling to an air handling unit or duct. As well as being economic to run the Condair ME II is also easy to operate with an advanced touch screen control panel, simple to maintain with industry leading service features and employs the latest in hygiene technology.

The Condair ME II incorporates up to seven low energy 32W pumps rather than single large pump. This allows proportional energy consumption to system output and provides up to seven-stage control as standard.

Специфікація
  • Condair ME II - Control Unit for Evaporative Cooler / Humidifier

    • Voltage: 230 V 50 Hz
    • Control: 2 ... 7 stage control
    • Power Consumption: 150 ... 830 W (depending on stage control and build in options)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcondair-me-2-control-unit
  • Сімейство продуктівCooler
  • Група продуктівEvaporative Cooler
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-06-07
  • Номер видання1
  • Висота (мм)485
  • Ширина (мм)345
  • Глибина (мм)218
Пов'язані
  • Матеріал основнийPowder coated steel
  • Розроблено вШвейцарія
  • Виготовлено вНімеччина
  • Вага нетто (кг)13
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Other
  • Класифікація IFCEvaporative Cooler
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_03_27
  • Опис Uniclass 2015Evaporative cooling units
  • Номер OmniClass23-33 45 13
  • Заголовок OmniClassHVAC Evaporative Coolers

Доступність регіону

Азія Африка Південна Америка Європа Океанія