Публікуйте свої продукти
Contura 690T Fireplace
Contura 690T Fireplace
    Contura

    Contura 690T Fireplace

    A larger stove has a greater output, that it gives off more heat than a smaller one. There are also good ways of getting even more heat out of your stove. Soapstone is a naturally heat retaining material. With a soapstone surround the stove can remain warm for several hours after the embers have died. The soapstone has a unique natural veining, which means that no two stoves are the same. Contura 690T can be combined with heat retaining Powerstone.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерC690T
    • Сімейство продуктівContura
    • Група продуктівFireplace
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-08-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1680
    • Ширина (мм)580
    • Глибина (мм)515
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийCast iron
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (кг)322
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
    • Класифікація IFCObject
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Заголовок OmniClassFireplaces

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Бельгія
    Велика Британія
    Данія
    Ірландія
    Іспанія
    Італія
    Люксембург
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Словенія
    Фінляндія
    Франція
    Швейцарія
    Швеція