Публікуйте свої продукти
Contura 856W Fireplace
Contura

Contura 856W Fireplace

A stove doesn’t just spread warmth and cosiness. The visual impression is just as important. The Contura 856 features generous side panes, making the flames visible anywhere in your interior. The stove will be an natural eye-catcher in your home, a place to gather round to get cosy together.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерC856W
  • Сімейство продуктівContura
  • Група продуктівFireplace
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-08-12
  • Номер видання1
  • Висота (мм)694
  • Ширина (мм)465
  • Глибина (мм)365
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийCast iron
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
  • Вага нетто (кг)67
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
  • Класифікація IFCObject
  • Номер OmniClass23-19 17 00
  • Заголовок OmniClassFireplaces

Доступність регіону

Європа
Австрія
Бельгія
Велика Британія
Данія
Ірландія
Іспанія
Італія
Люксембург
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Словенія
Фінляндія
Франція
Швейцарія
Швеція