Публікуйте свої продукти
Contura 596T Fireplace
Contura 596T Fireplace
    Contura

    Contura 596T Fireplace

    With a surround of heat retaining soapstone that goes around the sidelights you see a lot of the fire while the heat lasts for a long time. A lot of people choose to add heat retaining Powerstone or a fan to the Contura 596T to gain an extra boost to the heat.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерC596T
    • Сімейство продуктівContura
    • Група продуктівFireplace
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-08-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1544
    • Ширина (мм)542
    • Глибина (мм)463
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийCast iron
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    • Вага нетто (кг)220
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
    • Класифікація IFCObject
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Заголовок OmniClassFireplaces