Публікуйте свої продукти
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
    Contura

    Contura 610 Fireplace

    Contura 610 Style is the smallest model in the grown up 600 series. For example, you can choose a cast iron or glass door, surround in black, grey or white metal, log compartment or door, front cover or warming shelf above the door and accessories such as a heat retaining Powerstone, hotplate and fan. One attractive and practical new feature is log storage at the side of the stove.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерC610
    • Сімейство продуктівContura
    • Група продуктівFireplace
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-08-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1260
    • Ширина (мм)540
    • Глибина (мм)495
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийCast iron
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    • Вага нетто (кг)120
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
    • Класифікація IFCObject
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Заголовок OmniClassFireplaces