Публікуйте свої продукти
Contura 620T Fireplace
Contura 620T Fireplace
Contura 620T Fireplace
    Contura

    Contura 620T Fireplace

    Contura 620T has a surround in heat retaining soapstone. If you choose the cover, instead of the warming shelf above the door, you can also order powerstone, which means that you can extract even more heat. The model has a cast iron door. Optional lower compartment cover.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерC620T
    • Сімейство продуктівContura
    • Група продуктівFireplace
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-08-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1290
    • Ширина (мм)580
    • Глибина (мм)515
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийCast iron
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    • Вага нетто (кг)250
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
    • Класифікація IFCObject
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Заголовок OmniClassFireplaces