Публікуйте свої продукти
Contura 820T Fireplace
Contura 820T Fireplace
Contura 820T Fireplace
    Contura

    Contura 820T Fireplace

    With panels in soapstone you’ll have a beautiful, natural surround for your stove. Every soapstone fi replace will always be unique, as the veining of the natural stone is naturally variable. The naturally heat-retaining stone also provides comfortable and steady heating. A new feature in the Style upgrade is that the stone panels now have fewer joins as compared to previous models.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерC820T
    • Сімейство продуктівContura
    • Група продуктівFireplace
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-08-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)965
    • Ширина (мм)465
    • Глибина (мм)365
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийCast iron
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    • Вага нетто (кг)125
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
    • Класифікація IFCObject
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Заголовок OmniClassFireplaces