Публікуйте свої продукти
Greengate SP15/SP20 Switchpack
Cooper Lighting Solutions

Greengate SP15/SP20 Switchpack

The Heavy Duty Switchpack provides 15 VDC operating voltage to all low voltage, 15 VDC, occupancy sensors and daylighting controllers. A single switchpack can provide power for up to five sensors. Up to ten switchpacks can be connected to one sensor for control of multiple circuits. Isolated contacts may also be used to control HVAC, contactors, motors, etc.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcooper-controls-sp15-sp20-switchpack
  • Сімейство продуктівGreengate
  • Група продуктівControls
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-08-18
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Controls