Публікуйте свої продукти
Sure-Lites APEL Series
Cooper Lighting Solutions

Sure-Lites APEL Series

APEL is an UL 924 listed emergency light with a minimum of 90 minutes of run time and 17 feet of emergency egress coverage. Key features include LED heads, a no maintenance nickel cadmium battery and a five year fixture warranty. The LED heads are fully adjustable to maximize design flexibility while the compact form factor optimizes aesthetics. The universal j-box mounting pattern and snap fit housing construction significantly reduce installation time. The APELH2 versions have remote capacity capable of powering two additional APWR LED heads.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcooperlighting-apel-series-emergency
  • Сімейство продуктівEmergency Lighting
  • Група продуктівSure-Lites
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2011-11-17
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Гаїті
Гватемала
Гондурас
Гренландія
Домініканська Республіка
Канада
Коста-Рика
Куба
Мексика
Нікарагуа
Панама
Сполучені Штати
Ямайка