Публікуйте свої продукти
Lumiere Boca 612
Cooper Lighting Solutions

Lumiere Boca 612

The Boca 612 is a tiny 4-1/2" diameter inground fixture for use with a 120V line voltage PAR20 halogen lamp. The non-adjustable beam provides a crisp, white halogen light source for grazing or uplighting in constricted areas. Designed for recess mounting in concrete, brick, stone or dirt it is suitable for drive-over applications.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcooperlighting-inground-boca-612
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-11-18
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Гаїті
Гватемала
Гондурас
Гренландія
Домініканська Республіка
Канада
Коста-Рика
Куба
Мексика
Нікарагуа
Панама
Сполучені Штати
Ямайка