Публікуйте свої продукти
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
    Cooper Lighting Solutions

    Invue LuxeScape Collection Bollard

    The LuxeScape Collection extends its refined architectural expression into pedestrian spaces with LuxeScape Bollard. Designed to complement LuxeScape post top luminaires, it brings a cohesive daytime presence to pathways and the surrounding architecture. With WaveStream™ LED optics, it delivers uniform, visually pleasing illumination at night by reducing cast shadows and minimizing darkness at the base.
    Специфікація
      • Two piece cast aluminum housing and extruded aluminum shaft
      • WaveStream™ LED light engine provides uniform light
      • Symmetric and asymmetric distributions
      • 6 CCT/CRI options available including 590nm amber
      • IP66 and IK09 rated housing
      • 0-10V dimming and 10kV surge protection standard
      • Awarded iF Design Award 2026 for design excellence
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcooperlighting-invue-luxescape-collection-bollard
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-08-12
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Гаїті
    Гватемала
    Гондурас
    Гренландія
    Домініканська Республіка
    Канада
    Коста-Рика
    Куба
    Мексика
    Нікарагуа
    Панама
    Сполучені Штати
    Ямайка