Публікуйте свої продукти
Streetworks Fairfax
Streetworks Fairfax
Streetworks Fairfax
Streetworks Fairfax
Streetworks Fairfax
Streetworks Fairfax
Streetworks Fairfax
Streetworks Fairfax
    Cooper Lighting Solutions

    Streetworks Fairfax

    The Fairfax luminaire is the ideal decorative streetlight for downtown areas, residential streets and parks. A timeless dayform complements and enhances surround architecture, while a state-of-the-art molded refractor delivers superior pedestrian and streetlighting.

    Специфікація
      • Lumens: Up to 15,700, 176 LPW
      • 2700K - 5000K CCTs, 70 standard CRI
      • 5 high-efficiency, patented AccuLED Optics™ distributions
      • Utility friendly features for simple, quick installation
      • 4 refractor styles, 4 finial options
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcooperlighting-streetworks-fairfax
    • Сімейство продуктівStreet and Roadway Lighting
    • Група продуктівStreetworks
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-01
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 23
    • Заголовок OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures