Публікуйте свої продукти
Coralar Latex More Economic
Coralar Latex More Economic
    Coral

    Coralar Latex More Economic

    One of the most traditional brands in the paint market. Since 1932, coloring Brazil! Paredex is an acrylic latex for those who want the ideal relationship between quality and economy with good performance in internal surfaces.

    Специфікація
    • Finished yield per packaging: 80m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Dilute up to 20% with drinking water Application tools Low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 4 coats.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCR-PAREDEX
    • Сімейство продуктівPaint, Varnishes & Finishes
    • Група продуктівWall Paints
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-05-21
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPaint
    • Матеріал допоміжнийPaint
    • Розроблено вBrazil
    • Виготовлено вBrazil
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCObject
    • Код за ETIMEG020100
    • Назва за ETIMBuilding - Finishing materials
    • Назва UNSPSCFinishing materials and products
    • Код UNSPSC301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_97
    • Опис Uniclass 2015Waterborne matt and flat finishes
    • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Заголовок OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступність регіону

    Південна Америка Африка
    Bolivia
    Ghana
    Brazil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit