Публікуйте свої продукти
Coral Acrylic Sealer
Coral Acrylic Sealer
    Coral

    Coral Acrylic Sealer

    Suitable for new and old walls in renovation, Coral Acrylic Sealer standardizes the various surfaces of masonry sealant because of its power and great grip. 

    It is a black matte primer, dilutable in water with quick drying. With great filling power and opacity it can be applied to internal and external areas and it prepares the surface for the other procedures that your wall may need. A 18L can yields up to 100m² per coat.

    Специфікація
    • Available sizes and their yields: For Plaster: 18 l - 75 to 100 m²; 3,6 l - 15 to 20 m². For Block: 18 l - 60 to 70 m²; 3,6 l - 12 to 14 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 15% with drinking water.

      Application tools: Wool roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 1 coat.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCR-SELADOR-ACR
    • Сімейство продуктівPaint, Varnishes & Finishes
    • Група продуктівPaint Complements & Others
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-05-21
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPaint
    • Матеріал допоміжнийPaint
    • Розроблено вBrazil
    • Виготовлено вBrazil
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCObject
    • Код за ETIMEG020100
    • Назва за ETIMBuilding - Finishing materials
    • Назва UNSPSCFinishing materials and products
    • Код UNSPSC301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_66_94
    • Опис Uniclass 2015Water-based acrylic primers
    • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Заголовок OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступність регіону

    Південна Америка Африка
    Bolivia
    Ghana
    Brazil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit