Публікуйте свої продукти
Sparlack Extra Marine
Sparlack Extra Marine
    Coral

    Sparlack Extra Marine

    Sparlack Extra Marine Matte is a premium varnish that protects against weathering and decorate. It has waxed aspect. 

    Durability 2 years. 

    Finish: Matte velvety. 

    For outside: doors, ceilings, windows, gates and panels. 

    For indoors, we recommend using Extra Maritime Balance. 

    It is easy to apply, has high performance, fast drying, good spreading, good abrasion resistance and hardness. 

    For custom finishes, the product is available in several options in shades tinting system.

    Специфікація
    • Finished yield per packaging: 95m².

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Roller or brush application: dilute up to 10% with Coral thinner. For application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine.

      Application Tools: Use brush, roller and conventional application gun.

      Drying: Between coats: 8 to 12 hours.

      Coats: 3 coats.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCR-SP-EXTRA-MAR
    • Сімейство продуктівPaint, Varnishes & Finishes
    • Група продуктівDoors, Windows and Walls
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-05-20
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPaint
    • Матеріал допоміжнийPaint
    • Розроблено вBrazil
    • Виготовлено вBrazil
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCObject
    • Код за ETIMEG020100
    • Назва за ETIMBuilding - Finishing materials
    • Назва UNSPSCFinishing materials and products
    • Код UNSPSC301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_95
    • Опис Uniclass 2015Waterborne gloss finishes
    • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Заголовок OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступність регіону

    Південна Америка Африка