Публікуйте свої продукти
CLAUDIA ELECTRIC
Cordivari

CLAUDIA ELECTRIC

CLAUDIA ELECTRIC is one of the most versatile choices to meet the dual need of heating the bathroom and drying towels.
It allows for homogeneous heat diffusion, with a low impact on consumption in compliance with the European ErP EcoDesign directive, guaranteeing maximum efficiency and thermal performance.
Featuring electric temperature control, window opening detection and weekly programmer.

Специфікація
  • MATERIAL:

    • 30x40 mm vertical collectors in painted mild steel.

    • Ø 25 mm horizontal heating elements in painted mild steel.

    • Heat transfer fluid.

    FIXING KIT:

    Brackets, hex key, airvent, dowels and screws suitable for use on solid walls or

    perforated bricks, assembly instructions.

    The fixing kit is compliant with VDI 6036 norm, class 4.

    PACKAGING:

    The radiator is protected by recyclable cardboard box. User notice included.

    PAINTING PROCESS:

    Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

    COLORS:

    See color chart

Технічна специфікація
  • Унікальний номерclaudia-electric
  • Сімейство продуктівTowel rail
  • Група продуктівRadiator
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-06-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMild Steel
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
  • Класифікація IFCSpace Heater
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Опис Uniclass 2015Space heaters
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 15 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Heating Units