Публікуйте свої продукти
SANITARIO MANANTIAL
Corona

SANITARIO MANANTIAL

Este sanitario cuenta con un bajo consumo de agua y cómodo perfil de taza redonda con altura tradicional para uso familiar. Tiene válvula de descarga de fácil mantenimiento, así como también su válvula de suministro de agua antisifón con flotador. Incluye un sofisticado botón de accionamiento de 38 mms ubicado en la tapa del tanque. \nCuenta con una capacidad de descarga de sólidos entre 200gr y 300gr de miso. \nEn cuanto a su limpieza, incluye un alto espejo de agua que garantiza limpieza de la taza y evita devolución de olores, y para su mantenimiento, lo puedes realizar con herramientas convencionales.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер202941001
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-03-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вColombia
  • Виготовлено вColombia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка