Публікуйте свої продукти
Brick Est Origen Petroleo Mt
Corona

Brick Est Origen Petroleo Mt

El Brick Estructurado Origen Petróleo Multitono, Está Inspirado En La Estética Artesanal De Los Azulejos Tradicionales Marroquíes. Presenta Una Superficie Ondulada Que Evoca La Textura De Los Baldosines Hechos A Mano. Se Destaca Por Las Sutiles Variaciones Tonales Entre Sus 9 Caras Diferenciadas Y Su Acabado Brillante. En Un Formato De 8.8X27 Cm, Añade Autenticidad Con Bordes Desgastados, Evocando El Paso Del Tiempo. ¡No Esperes Más, Comienza A Remodelar Ahora!
Технічна специфікація
  • Унікальний номер273011631
  • Сімейство продуктівCeramica
  • Група продуктівceramica
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2024-11-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)8
  • Ширина (мм)27
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles

Схожі продукти

Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit