Публікуйте свої продукти
PARED TRANI GRIS CD
Corona

PARED TRANI GRIS CD

La pared Corona tipo marmolizada plana y acabado brillante TRANI,es de color gris y en formato 30x60, esta pieza, inspirada en mezcla de diferentes mármoles posee un diseño de veta contrastada, con sutiles esfumados de gris oscuro, intermedio y claro; es una pared de alta riqueza por lo novedoso de su gráfica, este producto tiene 5 caras diferenciadas, es decir baldosas con diferencias sutiles entre una pieza y otra para dar mayor realismo y naturalidad al producto y cuenta además con la tecnología Brillox®.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер609819501
  • Сімейство продуктівCeramica
  • Група продуктівceramica
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-11-20
  • Номер видання1
  • Висота (мм)300
  • Ширина (мм)600
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles