Публікуйте свої продукти
Mueble Plus 120Cm Con Lava Manos Cascade Der
Corona

Mueble Plus 120Cm Con Lava Manos Cascade Der

El mueble Plus de 120cm es ideal para espacios amplios gracias a su cómodo mesón de CoronaStone® y espacio de almacenamiento con una repisa inferior expuesta para almacemamiento de fácil acceso. Encuéntralo en presentacion con lavamanos al lado derecho y cajón robusto que resiste hasta 30 kg de peso, totalmente resistente a la humedad.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLM0156831
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-01-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вColombia
  • Виготовлено вColombia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка