Публікуйте свої продукти
Grifería Lavamanos Liquid 8 Pulgadas
Corona

Grifería Lavamanos Liquid 8 Pulgadas

Con la grifería para lavamanos 8 pulgadas Liquid, disfrutarás de la Tecnología EcoStream de ahorro de agua, con un consumo de 5,7 litros por minuto y Tecnología DuraCrome, que brinda mayor espesor en el cromado, más brillo y resistencia a la corrosión. Es de fácil limpieza gracias al diseño que evita la acumulación de impurezas y permite la mezcla agua fría y caliente con sus dos manijas, además fue galardonada con el premio de diseño internacional Red Dot Design Award.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерLQ1020001
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-01-11
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка