Публікуйте свої продукти
Jabonera Ducha Palermo
Corona

Jabonera Ducha Palermo

Disfruta de este diseño innovador y moderno que le da el toque perfecto a su baño. Cuenta con acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.\nUn producto de fácil limpieza gracias a su diseño que evita la acumulación de impurezas, y con resistencia a carga o peso máximo de 9 kg (19.8 lbs).
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPL6060001
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-01-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вColombia
  • Виготовлено вColombia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка