Публікуйте свої продукти
COTTO Hand shower  Z71(HM)
COTTO Hand shower  Z71(HM)

    COTTO Hand shower Z71(HM)

    COTTO Hand shower Z71(HM)

    View of environmental friendliness and improves quality of life : Circularity

    Attribute : Reduce Water Consumption / Recyclable or Recycled Content

    Message Communication for environmental friendly : COTTO showerheads save more than 20% water compared to conventional showerheads. It helps to reduce the use of more water resources. Shower cabins contain at least 13% recycled materials.

    Starting Date : 22/11/2019

    Expired Date : 22/11/2022

    Специфікація
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - Lead free ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      Third Party Eco label :

      - Green Label in Thailand

      - Carbon Reduction Label

      - Carbon Footprint Reduction Label

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCOTTO_Hand_shower__Z71_HM
    • Сімейство продуктівShower
    • Група продуктівHand Shower
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-01-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)230
    • Ширина (мм)95
    Пов'язані
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers

    Доступність регіону

    Азія
    Thailand
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit