Публікуйте свої продукти
Compressors Diesel: ATLAS COPCO - XAS88KD
Cramo

Compressors Diesel: ATLAS COPCO - XAS88KD

COMPRESSOR DIESEL ≤7BAR ≤6m3/MIN

The new XAS 88 small air compressors embodied all requirements defined by the rental company. In addition, all these features are available in a compressor that weigh below 750 kg so it can be towed without the need of a special driving license. Easy to tow and maneuver on site thanks to the low weight and small footprint.

Специфікація
  • Length x Width x Height (mm) - 2290 x 1350 x 1400
Технічна специфікація
  • Унікальний номерATLASCOPCOXAS88KD
  • Сімейство продуктівCompressors
  • Група продуктівCompressors Diesel
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-27
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Other
  • Класифікація IFCObject