Публікуйте свої продукти
Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW
Cramo

Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW

The DCF Wheelbarrow is a mobile pre-separator designed like a wheelbarrow for ease of use. A small cyclone with two inlets is fitted in the container which can hold ca 120 l. Two tools or cleaning implements can be connected simultaneously. The container has a special hatch so that material can be shovelled in and out.
Специфікація
  • Length x Width x Height (mm) - 1350 x 640 x 1200
Технічна специфікація
  • Унікальний номерDUSTCONTROLDCFWHEELBARROW
  • Сімейство продуктівCleaning Equipment
  • Група продуктівDust collectors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-27
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Other
  • Класифікація IFCObject