Публікуйте свої продукти
Dehumidification Plant: EL-BJÖRN - A60BTB
Cramo

Dehumidification Plant: EL-BJÖRN - A60BTB

A 60BTB Condensing dehumidification is an energy-saving method of dehumidify as most energy is returned as heat The design is tried and tested and extremely reliable & easy to maintain. Hot gas defrosting for high dehumidification capacity even at low temperature ranges. As standard fitted with cable winder, 2 castors and a frame. Condensate water is collected in a container with a level indicator alternatively water can be drained utilizing a hose connector.
Специфікація
  • Length x Width x Height (mm) - 500 x 507 x 980
Технічна специфікація
  • Унікальний номерELBJORNA60BTB
  • Сімейство продуктівHeaters - Ventilation
  • Група продуктівDehumidification Plant
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-27
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Other
  • Класифікація IFCObject