Публікуйте свої продукти
Dehumidification Plant: EL-BJÖRN - A75BT
Cramo

Dehumidification Plant: EL-BJÖRN - A75BT

A 75BT Condensing dehumidification is an energy-saving method of dehumidify as most energy is returned as heat. The design is tried and tested and extremely reliable & easy to maintain. Hot gas defrosting for High dehumidification capacity even at low temperature ranges with tubular evaporator. Equipped with 2 castors and a frame. Water can be drained utilizing a hose connector
Специфікація
  • Length x Width x Height (mm) - 491 x 510 x 970
Технічна специфікація
  • Унікальний номерELBJORNA75BT
  • Сімейство продуктівHeaters - Ventilation
  • Група продуктівDehumidification Plant
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-27
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Other
  • Класифікація IFCObject