Публікуйте свої продукти
Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF3EL
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF3EL

The TF 3EL delivers a full 2.8 kW of heating and has an overall consumption of 3 kW. The drying fan is equipped with a continuously variable 5–35 °C thermostat and automatic overheating protector. The drying fan can be used indoors or outdoors, which also makes it very useful for event applications. The TF 3EL spreads heated air over 360° thanks to the integrated air distributor, which makes it ideal for use in apartments with a floor area of 70–80 square metres.
Специфікація
  • Length x Width x Height (mm) - 300 x 295 x 500
Технічна специфікація
  • Унікальний номерELBJORNTF3EL
  • Сімейство продуктівHeaters - Ventilation
  • Група продуктівHeaters Electric
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-27
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Other
  • Класифікація IFCObject