Публікуйте свої продукти
Ventilation Fans: HEYLO - VORTEX
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - VORTEX

VENTILATION FAN, ≤4000 M3/H

The Heylo fan Vortex 3000 brings the air in motion, whereby the construction fan starts the ventilation and drying process even in the rear corners. This construction fan weighs only 15 kg and is therefore easy to transport. Up to 38 m long hoses can be connected to the Vortex 3000 construction fan, which can also transport fresh air to the most remote rooms and extract used air from it. The practical 3-way distributor makes it even easier to ventilate. To remove dust, it is possible to connect an M-class dustbag.

Специфікація
  • Length x Width x Height (mm) - 480 x 400 x 490

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 490W
    • Max flow - 3600m³/h
Технічна специфікація
  • Унікальний номерHEYLOVORTEX
  • Сімейство продуктівHeaters - Ventilation
  • Група продуктівVentilation Fans
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-27
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Other
  • Класифікація IFCObject

Доступність регіону

Європа
Finland
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit