Публікуйте свої продукти
Heaters Diesel: REMKO - CLK120
Cramo

Heaters Diesel: REMKO - CLK120

In case of sudden cold or undelayable, scheduled work, the heaters of the CLK series bring the necessary heat to wherever it is desired. This makes construction independent of the weather because construction on a deadline means that work may be performed during the cold season. Structures, materials, and workstations must then be protected. The mobile devices must be in place only during the desired operating time to provide immediate heat when needed without a preheating time
Специфікація
  • Length x Width x Height (mm) - 2100 x 920 x 1350
Технічна специфікація
  • Унікальний номерREMKOCLK120
  • Сімейство продуктівHeaters - Ventilation
  • Група продуктівHeaters Diesel
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-27
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Other
  • Класифікація IFCObject